17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

角型細口瓶 M1-017シリーズ

角型細口瓶 M1-017シリーズ
通常単価(税別)
458655
税込単価
504721
通常出荷日:4日目~10日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

高さ

(mm)

口径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
116H
18
40×40
100ml
1個
133H
18
54×54
250ml
1個
163H
24
68×68
500ml
1個
210H
24
82×82
1000ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
458
( 504 )
10日目
494
( 543 )
10日目
583
( 641 )
4日目
655
( 721 )
10日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

角型細口瓶 M1-017シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
角型細口瓶 M1-017シリーズ
角型広口瓶 M1-016シリーズ
PE細口瓶 M1-001シリーズ
PE細口瓶(茶) M1-002シリーズ
シール容器 角型 本体透明スチロール Kシリーズ
PE広口瓶 M1-003シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格458-476 -422 -440 -318 -440 -
通常出荷日4日目〜4日目〜4日目〜10日目1日目〜4日目
材質本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体:スチロール、蓋:LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト