17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

PE広口瓶 M1-003シリーズ

PE広口瓶 M1-003シリーズ
通常単価(税別)
440601
税込単価
484661
通常出荷日:4日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

高さ

(mm)

胴径

(mm)

口径

(φmm)

商品詳細種別

最小発注数量
80H
51
34
100ml
1個
120H
63
34
250ml
1個
151H
80
44
500ml
1個
181H
99
44
1L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
440
( 484 )
4日目
458
( 504 )
4日目
547
( 602 )
4日目
601
( 661 )
4日目
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PE広口瓶 M1-003シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PE広口瓶 M1-003シリーズ
PE広口瓶(茶) M1-004シリーズ
PE細口瓶 M1-001シリーズ
PE細口瓶(茶) M1-002シリーズ
角型広口瓶 M1-016シリーズ
短型ポリ広口瓶 M1-005シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格440-449 -422 -440 -476 -144 -
通常出荷日4日目4日目〜4日目〜10日目4日目〜1日目
材質本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE本体/HDPE、Cap/HDPE、中栓/LDPE
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

樹脂製容器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト