ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

強力両面テープ(白色) WFB-5901W ポリエチレン 50mm幅×15m×1mm

強力両面テープ(白色) WFB-5901W ポリエチレン 50mm幅×15m×1mm 61-3421-21
通常単価(税別)
5,621円
税込単価
6,183円
通常出荷日:8日目

【特長】・ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテー...

詳細を確認

型番:

61-3421-21
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3421-21の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3421-21
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,621円
( 6,183円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。
・粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。
【商品仕様】
・材質:ポリエチレン
・サイズ:50mm幅×15m×1mm
・主な用途 建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力両面テープ(白色) WFB-5901W ポリエチレン 50mm幅×15m×1mmの型番61-3421-21のページです。 型番61-3421-21に関する仕様情報を記載しております。
強力両面テープ(白色) WFB-5901W ポリエチレン 50mm幅×15m×1mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力両面テープ(白色) WFB-5901W ポリエチレン 50mm幅×15m×1mm
強力両面テープ 白 幅 50mm
両面テープ(幅10・25・50mm)
東京硝子 超強力両面テープ プレミアゴールド 幅12mm/幅19mm
15mmx1.0m 両面テープ・強力ダッシュボード用)
タイルカーペット固定テープ面ファスナータイプ 幅30mm×1.5m
メーカーアズワン日本緑十字社オカモト東京硝子器械エスコnitoms
通常価格5,621円3,514円35,662円 -5,659円970円1,023円
通常出荷日8日目4日目14日目2日目1日目5日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました