17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

フィラメンテープ 50mm×50m AH-9510 61-3421-20

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

フィラメンテープ 50mm×50m AH-9510

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3421-20

2023年03月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

【特長】
・ポリエステルフィルムにポリエステル糸のフィラメントをタテ方向に組み合わせ、タテ方向に抜群の引張強度を有しており、接着性、固定力に優れたゴム系粘着剤を塗布したテープです。
【商品仕様】
・材質:ポリエステル
・サイズ:50mm幅×50m×0.18mm
・主な用途 線・管材・重量物の結束用、家電品・家具類の部品押さえなど

指定中の仕様・寸法情報

テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚(mm)
0.18
基材
ポリエステル系
基材詳細
ポリエステル
-
-

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト