ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm

厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm 61-3419-59
通常単価(税別)
5,533
税込単価
6,086
通常出荷日:2日目

【特長】・タフでサビにくい!・アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッタ...

詳細を確認

型番:

61-3419-59
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-3419-59の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,533
( 6,086 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タフでサビにくい!
・アルミの約7倍の強度をもつステンレステープです。厚手で扱いやすく、カッターナイフやハサミで簡単に切れるため作業もはかどります。
・屋外で使用の際は、環境により錆が発生する場合がございます。
【商品仕様】
・材質:フェライト系ステンレス(磁性あり)
・サイズ:50mm幅×5m×0.12mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mmの型番61-3419-59のページです。 型番61-3419-59に関する仕様情報を記載しております。
厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
厚手ステンレス粘着テープ AH-145 フェライト系ステンレス 50mm幅×5m×0.12mm
厚手ステンレス粘着テープ
ステンレス粘着テープ
厚手ステンレステープ P-12
5m 粘着テープ(ステンレス箔)
シムボックステープ(ステンレス製) テープ幅:50mm
メーカーアズワン日本緑十字社東京硝子器械nitomsエスコトラスコ中山
通常価格5,5333,8444,9692,5092,000 -5,233 -
通常出荷日2日目1日目6日目在庫品1日目1日目1日目〜
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属テープ・ダクトテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました