ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm

自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm 61-3419-34
通常単価(税別)
2,991円
税込単価
3,290円
通常出荷日:5日目

【特長】・巻きつけた後で、ぴったり融着。・絶縁被覆・配管補修に便利です。・電気特性・耐候性・耐久性・耐...

詳細を確認

型番:

61-3419-34
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3419-34の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-34
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,991円
( 3,290円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・巻きつけた後で、ぴったり融着。
・絶縁被覆・配管補修に便利です。
・電気特性・耐候性・耐久性・耐薬品性に優れたテープです。巻きつけた後、約5分で融着する独特の自己融着性をもっているので、配管補修などに便利。その他、ケーブル末端の電気絶縁、機械・工具の絶縁被覆、水道管などの配管補修にもご利用いただけます。
【商品仕様】
・材質:ブチルゴム
・サイズ:19mm幅×10m×0.5mm
・ケーブル末端の電気絶縁に
・機械・工具の絶縁被覆に
・水道管などの配管補修に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mmの型番61-3419-34のページです。 型番61-3419-34に関する仕様情報を記載しております。
自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
自己融着ブチルゴムテープ YT-191 19mm幅×10m×0.5mm
5m 自己融着テープ(1.0mmブチルゴム)
エスコ 19mm×10m 自己融着テープ(ブチルゴム)
自己融着テープ YT-191
3M スコッチ シリコーン自己融着性テープ 23 19mm幅x9M
25mm×3m 自己融着テープ(シリコーンゴム)
メーカーアズワンエスコエスコ日本緑十字社スリーエムジャパンエスコ
通常価格2,991円2,238円 -1,402円2,200円3,134円2,519円
通常出荷日5日目1日目1日目4日目1日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

自己融着テープ・ブチルテープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました