ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

強力接着両面テープAFW

強力接着両面テープAFW 61-3419-33
通常単価(税別)
5,952
税込単価
6,547
通常出荷日:8日目

【特長】・抜群の接着力を持つ、とにかく強力な両面テープです。・接着強度、耐熱性、耐候性、柔軟性、耐反発...

詳細を確認

型番:

61-3419-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3419-33の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3419-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,952
( 6,547 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・抜群の接着力を持つ、とにかく強力な両面テープです。
・接着強度、耐熱性、耐候性、柔軟性、耐反発性にすぐれ、用途は多彩。屋外部品の固定はもちろん、被着体の凹凸や伸縮にも追従、曲面貼り付けにもご使用いただけます。JIS Z 1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合するテープです。
【商品仕様】
・材質:アクリルフォーム・アクリル粘着材
・強接着、耐熱性、耐候性等の機能満載!アクリルフォーム強接着両面テープ。 テープの貼り合わせ手順 ①被着体表面の清掃 被着体のほこりや油を、よく拭き取って下さい。 ②テープ貼り合わせ ゴムローラー等を使用して気泡が入らないように圧着します。 ③材料の貼合せ、圧着 材料の位置決めをし、ゴムローラー等で均一に加圧します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

強力接着両面テープAFWの型番61-3419-33のページです。 型番61-3419-33に関する仕様情報を記載しております。
強力接着両面テープAFWのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
強力接着両面テープAFW
強力接着両面テープ
強力両面テープ
一般接着用両面テープ
No.5302A シリコーンゴム接着用両面接着テープ
両面テープ
メーカーアズワン日本緑十字社nitoms積水化学工業日東電工エスコ
通常価格5,9523,70854412,239 -6,127 -2,597
通常出荷日8日目1日目6日目14日目在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

紙両面テープ(不織布)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました