17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

pH/ORP計用 電極

pH/ORP計用 電極

通常単価(税別)
32,82841,034
税込単価
36,11145,137
通常出荷日:26日目~35日目

採水測定標準型pH電極ボディ材質はPP、接液部にはφ3mmセラミックシングルを使用

  • 仕様
    採水測定標準型pH電極
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

コード長

ボディ材質

接液部

直径

(φmm)

商品詳細種別

内部液

最小発注数量
1m
ガラス
スリーブシングル
12
ORP電極
補充型
1個
5m
PVC(塩化ビニル樹脂)
φ3mmセラミックダブルジャンクション
24.5
pH電極
無補充型
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
32,828
( 36,111 )
35日目
41,034
( 45,137 )
26日目

詳細情報

基本情報

採水測定標準型pH電極
ボディ材質はPP、接液部にはφ3mmセラミックシングルを使用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

pH/ORP計用 電極のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
pH/ORP計用 電極
pH複合電極(キャルメモ)用 GSTシリーズ
残留塩素測定器 テストキット
カスタム ORP-6600S 防水ORP/PH計用電極
pH/ORP計 ORP電極 OR-2101
防水ORP計
メーカーアズワンアズワンアズワン三商笠原理化工業カスタム
通常価格32,828-24,876 -5,10713,21931,38918,570
通常出荷日26日目〜4日目11日目8日目35日目1日目
仕様採水測定標準型pH電極計量法型式承認機種DPDテストキット---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

pH計・導電率計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト