ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
安全クッション コーナー用【10個入り】
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 特大
カーボーイ
通常価格(税別):2,460円~
通常出荷日:9日目
ミスミ
安全クッション 丸型90cm【5個入り】
通常価格(税別):5,985円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション 丸型
カーボーイ
通常価格(税別):1,550円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッション L字型90cm 細
カーボーイ
通常価格(税別):824円~
通常出荷日:3日目
エスコ
503×503×8mmスライダーパネル
通常価格(税別):4,009円~
通常出荷日:1日目
カーボーイ
波型クッション ロール巻
カーボーイ
通常価格(税別):2,333円~
通常出荷日:3日目 ~
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 極細
カーボーイ
通常価格(税別):574円~
通常出荷日:在庫品1日目
カーボーイ
安心クッションL字型90cm 小
カーボーイ
通常価格(税別):736円~
通常出荷日:在庫品1日目
トラスコ中山
足場台 (脚部伸縮式)
トラスコ中山
通常価格(税別):31,959円~
通常出荷日:1日目

【特長】
・家具の下に敷くだけで、家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
・取り付けにクギやネジが不要で、大切な家具や柱、かもいなどを傷つけません。
・半透明の合成樹脂目立ちません。
・ハサミでかんたんに切れ、自由に長さが調整できます。
・床面への汚染が少ない樹脂を使用しています。
【商品仕様】
・色:透明
・本体寸法(mm)幅×奥行×厚み:1200×44×10
・質量(g):360
・切断にはカッターが必要
・非移行性合成樹脂エラストマー
・用途:防災対策に。家具の転倒防止に。
・生産国:日本
・重量:360g
・メーカー型番:M6090
・コード番号:441-8336

プロセブン
耐震マット

アズワン
設備転倒ストッパー MSシリーズ
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

プロセブン
耐震マット
4.4通常価格(税別):1,746円~

プロセブン
耐震マット エコタイプ
0通常価格(税別):2,150円~

リンテック21
リンクレベルアジャスターストッパー
0通常価格(税別):12,942円~

オーエッチ工業
タナガード(ナイロン)
4.3通常価格(税別):1,747円~

光
倒れ防止君
0通常価格(税別):525円~

エスコ
家具固定ポール(2本)
0通常価格(税別):3,351円~

リンテック21
落下ストッパーA
0通常価格(税別):2,402円~

リンテック21
リンクプレートフラット 家具転倒防止用金具 LP-081
0通常価格(税別):6,510円

TF SERVICE
書庫・家具転倒防止用ティープレート
0通常価格(税別):3,911円