ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

水電池付LED懐中電灯

水電池付LED懐中電灯 61-3333-19
通常単価(税別)
2,152円
税込単価
2,367円
通常出荷日:8日目

【特長】・水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。・市販の単3電池も使用できます。...

詳細を確認

型番:

61-3333-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3333-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-3333-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,152円
( 2,367円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・水を入れるとすぐに使える水電池付のLED懐中電灯セットです。
・市販の単3電池も使用できます。
【商品仕様】
・全長(mm):99
・外径(mm):30
・質量(g):97
・電源:単3乾電池×1本(付属)
・アルミ
・生産国:中国
・重量:97g
・セット内容:水電池×1本、スポイト×1本、ハンドストラップ×1本
・メーカー型番:NWPLEDD
・コード番号:397-5967

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

水電池付LED懐中電灯の型番61-3333-19のページです。 型番61-3333-19に関する仕様情報を記載しております。
水電池付LED懐中電灯のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
水電池付LED懐中電灯
LED防爆型懐中電灯
LED一体型ベース照明 両反射笠形 プルスイッチ付
YAZAWA コード付ソケットキーレスソケット黒
LEDアドレスマルチテープライト 16.6mmP 2M巻 ACアダプタ-付
LED屋外器具(ランプ別売り) LEDブラケット LEDB-67301-67309
メーカーアズワンアズワンNECYAZAWAトライト東芝ライテック
通常価格2,152円66,042円9,007円1,134円46,710円22,120円
通常出荷日8日目1日目4日目在庫品1日目1日目5日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オフィス用照明器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました