ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 27日以内

オルガノフィルター KMCシリーズ

オルガノフィルター KMCシリーズ 61-3239-28
通常単価(税別)
26,977円
税込単価
29,675円
通常出荷日:27日目

型番:

61-3239-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-3239-28の仕様・寸法情報

メーカー型番
KMC300
コード番号
455-5309
残留塩素除去量(L)
300000
質量(kg)
0.4
重量
0.4kg
生産国
日本
セット内容
KMC300カートリッジ、カートリッジステッカー
-
-

型番リスト

表示件数
型番
61-3239-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,977円
( 29,675円 )
27日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

オルガノフィルター KMCシリーズの型番61-3239-28のページです。 型番61-3239-28に関する仕様情報を記載しております。
オルガノフィルター KMCシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
オルガノフィルター KMCシリーズ
Milli-Q用フィルター
ケース一体型活性炭フィルター
オートスチル用 純水製造装置用 イオン交換樹脂カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 前処理カートリッジ
オートスチル用 純水製造装置用 メンブレンフィルター
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格26,977円39,144円5,133円41,347円36,493円19,608円
通常出荷日27日目4日目4日目1日目1日目4日目
メーカー型番KMC300CDUFBI0 01OM-CFMイオン交換樹脂カートリッジCPC-S前処理カートリッジPWF-1メンブレンフィルターMFRL727(2個)
コード番号455-5309-----
残留塩素除去量(L)300000-----
質量(kg)0.4-----
重量0.4kg-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蒸留・純水装置カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました