17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

PTFEサンプル採取ビーカー NRシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

PTFEサンプル採取ビーカー NRシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

61-3223-84

2021年10月に販売終了となりました。

メーカー製造終了品ではなくミスミ取り扱い終了となります。取り扱い再開予定および推奨代替品はございません。

指定中の仕様・寸法情報

長さ(mm)
-
高さ(mm)
70
容量(ml)
100
外径(φmm)
54
コード番号
391-6561
メーカー型番
NR1435001
質量(kg)
0.8
生産国
イギリス
商品詳細種別
100cc
全高(mm)
690
適用液体
-
適用流体
酸、アルカリなど

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト