ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ステンレス角型スコップ

ステンレス角型スコップ 61-3223-25
通常単価(税別)
4,597
税込単価
5,057
通常出荷日:4日目

型番:

61-3223-25
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3223-25の仕様・寸法情報

長さ(mm)
195
全長(mm)
300
コード番号
500-6180
すくい部幅(mm)
105
メーカー型番
KSS
質量(g)
300
生産国
日本
柄の長さ(mm)
100
商品詳細種別
小 300×200×105
材質
ステンレス(SUS304)

型番リスト

表示件数
型番
61-3223-2561-3223-25
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,597
( 5,057 )
4日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ステンレス角型スコップの型番61-3223-25のページです。 型番61-3223-25に関する仕様情報を記載しております。
ステンレス角型スコップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ステンレス角型スコップ
ステンレス粉スコップ
ミニスコップ
PFAスコップ
ミニスコップ/抗菌ミニスコップ
スコップ 5625
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械Vikan
通常価格4,5971,323 -9262,837948 -12,106 -
通常出荷日4日目4日目4日目4日目3日目1日目
長さ(mm)1951451801651801040
全長(mm)300241----
コード番号500-6180500-6368----
すくい部幅(mm)10584----
メーカー型番KSSPSL----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

金属・樹脂実験必需品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました