ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

PTFEスライドグラス用染色バット掛 NRシリーズ

PTFEスライドグラス用染色バット掛 NRシリーズ 61-3222-57
通常単価(税別)
37,384
税込単価
41,122
通常出荷日:11日目

型番:

61-3222-57
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-3222-57の仕様・寸法情報

材質
PTFE
サイズ
65W×50D×75H
タイプ
5枚掛タイプ
コード番号
440-4645
メーカー型番
NR1362001
奥行(mm)
50
高さ(mm)
75
質量(g)
60
重量
60g
生産国
日本
幅(mm)
65
用途
溶媒用

型番リスト

表示件数
型番
61-3222-57

サイズ

タイプ

コード番号

メーカー型番

(mm)

最小発注数量
65W×50D×75H
5枚掛タイプ
440-4645
NR1362001
65
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,384
( 41,122 )
11日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

PTFEスライドグラス用染色バット掛 NRシリーズの型番61-3222-57のページです。 型番61-3222-57に関する仕様情報を記載しております。
PTFEスライドグラス用染色バット掛 NRシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PTFEスライドグラス用染色バット掛 NRシリーズ
スライドトレー HSシリーズ
マルチスライドラック
スライドメーラー
染色バット用トレー
スライドグラス Sシリーズ(100枚入)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械松浪硝子工業
通常価格37,3842,0476,414 -4,97116,3263,050
通常出荷日11日目4日目4日目4日目3日目6日目
材質PTFEスチール粉体塗装PP(ポリプロピレン)--
奥行(mm)50-----
高さ(mm)75-----
質量(g)60-----
重量60g-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

オペクト収納・スライドグラス関連カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました