17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

底部勾配型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 KTT-ST-Jシリーズ

底部勾配型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 KTT-ST-Jシリーズ

通常単価(税別)
285,570408,101
税込単価
314,127448,911
通常出荷日:35日目

【仕様】・ドレンサイズ:1S・材質:SUS304・容量等に合わせてお選びください。

  • ドレンサイズ
    1S
  • 材質
    SUS304
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
35L
14kg
φ360(外槽:φ430)×H380(全高:H450)
ストック蓋付 35L
1個
65L
21kg
φ430(外槽:φ470)×H480(全高:H550)
ストック蓋付 65L
1個
100L
32kg
φ470(外槽:φ565)×H620(全高:H690)
ストック蓋付 100L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
285,570
( 314,127 )
35日目
324,051
( 356,456 )
35日目
408,101
( 448,911 )
35日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ドレンサイズ:1S
・材質:SUS304
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

底部勾配型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 KTT-ST-Jシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
底部勾配型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 KTT-ST-Jシリーズ
底部勾配型ステンレスタンク 脚付 ストック蓋付 KTT-ST-Lシリーズ
ホッパー型ステンレスジャケット容器 ストック蓋付 HT-ST-Jシリーズ
底部勾配型ステンレスタンク 脚付 ヒラ蓋付 KTT-ST-Lシリーズ
底部勾配型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 B型シリコンパッキン付 KTT-CTL-Lシリーズ
ホッパー型ステンレスタンク HT-STシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格285,570-257,215 -227,848 -513,418 -552,911 -87,634 -
通常出荷日35日目25日目35日目25日目〜25日目〜20日目
ドレンサイズ1S1S1.5S2S2S1.5S
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング