17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー型ステンレスタンク 脚付 HT-STシリーズ

ホッパー型ステンレスタンク 脚付 HT-STシリーズ

通常単価(税別)
254,177666,329
税込単価
279,595732,962
通常出荷日:25日目~35日目

【特長】・液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。・投入用容器として、大型容器・機器に取り付...

詳細を確認
  • ホッパー角度
    90°
  • 材質
    SUS304
  • 内容
    脚付

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 仕様

  • ドレンサイズ

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 25日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

仕様

ドレンサイズ

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
20L
ストック蓋付
1.5S
8kg
φ300×H425(全高:H825)
脚付 ストック蓋付 20L
1個
25L
ストック蓋付
1.5S
9kg
φ330×H435(全高:H835)
脚付 ストック蓋付 25L
1個
35L
ストック蓋付
1.5S
10kg
φ360×H500(全高:H900)
脚付 ストック蓋付 35L
1個
45L
ストック蓋付
1.5S
11kg
φ387×H545(全高:H945)
脚付 ストック蓋付 45L
1個
60L
ストック蓋付
2S
12kg
φ430×H575(全高:H975)
脚付 ストック蓋付 60L
1個
80L
ストック蓋付
2S
17kg
φ470×H645(全高:H1045)
脚付 ストック蓋付 80L
1個
100L
ストック蓋付
2S
21kg
φ470×H755(全高:H1155)
脚付 ストック蓋付 100L
1個
150L
ヒラ蓋付
2S
30kg
φ565×H825(全高:H1225)
脚付 ヒラ蓋付 150L
1個
200L
ヒラ蓋付
2S
33kg
φ635×H875(全高:H1275)
脚付 ヒラ蓋付 200L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
254,177
( 279,595 )
25日目
265,316
( 291,848 )
25日目
276,456
( 304,102 )
26日目
287,595
( 316,355 )
25日目
332,152
( 365,367 )
25日目
387,848
( 426,633 )
35日目
398,987
( 438,886 )
35日目
510,380
( 561,418 )
35日目
666,329
( 732,962 )
35日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・液等が排出しやすい形状で、汚れも溜まりにくいです。
・投入用容器として、大型容器・機器に取り付け可能です。

ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッパー型ステンレスタンク 脚付 HT-STシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッパー型ステンレスタンク 脚付 HT-STシリーズ
ホッパー型ステンレスタンク HT-STシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク クリップ 脚付 A型シリコンパッキン付 HT-CTH-Lシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 L型シリコンパッキン付 HT-CTL-Lシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 HT-CTHシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 HT-CTLシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格254,177-87,634 -270,380 -273,418 -105,621 -116,078 -
通常出荷日25日目〜20日目25日目〜25日目〜20日目〜20日目
ホッパー角度90°90°90°90°90°90°
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
内容脚付-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト