17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 HT-CTLシリーズ

ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 HT-CTLシリーズ

通常単価(税別)
133,857円~151,918円
税込単価
147,243円~167,110円
通常出荷日:20日目

【仕様】・ガスケット:シリコン・ドレンサイズ:1.5S・ホッパー角度:90°・材質:SUS304

  • ガスケット
    シリコン
  • ドレンサイズ
    1.5S
  • ホッパー角度
    90°
  • 材質
    SUS304
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 重量(kg)

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 20日以内

型番リスト

表示件数

容量

重量

(kg)

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
10L
2.3kg
φ240×H345
バンドタイプ HT-CTL-24 L型シリコンパッキン付 10L
1個
15L
3.3kg
φ270×H390
バンドタイプ HT-CTL-27 L型シリコンパッキン付 15L
1個
20L
4.1kg
φ300×H425
バンドタイプ HT-CTL-30 L型シリコンパッキン付 20L
1個
25L
4.7kg
φ330×H435
バンドタイプ HT-CTL-33 L型シリコンパッキン付 25L
1個
35L
6.5kg
φ360×H500
バンドタイプ HT-CTL-36 L型シリコンパッキン付 35L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
133,857円
( 147,243円 )
20日目
138,058円
( 151,864円 )
20日目
141,195円
( 155,315円 )
20日目
146,425円
( 161,068円 )
20日目
151,918円
( 167,110円 )
20日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ガスケット:シリコン
・ドレンサイズ:1.5S
・ホッパー角度:90°
・材質:SUS304

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 HT-CTLシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド L型シリコンパッキン付 HT-CTLシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク クリップ A型シリコンパッキン付 HT-CTHシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 L型シリコンパッキン付 HT-CTL-Lシリーズ
ホッパー型ステンレス密閉タンク クリップ 脚付 A型シリコンパッキン付 HT-CTH-Lシリーズ
ホッパー型ステンレスタンク HT-STシリーズ
底部勾配型ステンレス密閉タンク バンド 脚付 B型シリコンパッキン付 KTT-CTL-Lシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格133,857円-122,369円 -314,977円 -311,939円 -100,824円 -635,950円 -
通常出荷日20日目20日目〜25日目〜25日目〜20日目25日目〜
ガスケットシリコンシリコンシリコンシリコン-シリコン
ドレンサイズ1.5S1.5S--1.5S2S
ホッパー角度90°90°90°90°90°-
材質SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304SUS304
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト