17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ

通常単価(税別)
14,090103,425
税込単価
15,499113,768
通常出荷日:19日目~35日目

【仕様】・容器材質:SUS304・パッキン/EPDM・容量等に合わせてお選びください。

  • 容器材質
    SUS304・パッキン/EPDM
未確定 15 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 容量

  • 寸法(mm)

  • 商品詳細種別

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内
    • 35日以内

型番リスト

表示件数

容量

寸法

(mm)

商品詳細種別

最小発注数量
4L
φ180×H180
クリップタイプ CTH-18 A型EPDMパッキン付 4L
1個
7L
φ210×H210
クリップタイプ CTH-21 A型EPDMパッキン付 7L
1個
10L
φ240×H240
クリップタイプ CTH-24 A型EPDMパッキン付 10L
1個
15L
φ270×H270
クリップタイプ CTH-27 A型EPDMパッキン付 15L
1個
20L
φ300×H300
クリップタイプ CTH-30 A型EPDMパッキン付 20L
1個
25L
φ330×H330
クリップタイプ CTH-33 A型EPDMパッキン付 25L
1個
36L
φ360×H360
クリップタイプ CTH-36 A型EPDMパッキン付 36L
1個
45L
φ387×H390
クリップタイプ CTH-39 A型EPDMパッキン付 45L
1個
50L
φ387×H480
クリップタイプ CTH-39H A型EPDMパッキン付 50L
1個
65L
φ430×H450
クリップタイプ CTH-43 A型EPDMパッキン付 65L
1個
70L
φ430×H520
クリップタイプ CTH-43H A型EPDMパッキン付 70L
1個
80L
φ470×H470
クリップタイプ CTH-47 A型EPDMパッキン付 80L
1個
100L
φ470×H600
クリップタイプ CTH-47H A型EPDMパッキン付 100L
1個
150L
φ565×H600
クリップタイプ CTH-565 B型EPDMパッキン付 150L
1個
200L
φ565×H900
クリップタイプ CTH-565H B型EPDMパッキン付 200L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,090
( 15,499 )
19日目
16,116
( 17,728 )
19日目
19,246
( 21,171 )
19日目
21,333
( 23,466 )
26日目
23,603
( 25,963 )
26日目
29,021
( 31,923 )
19日目
35,200
( 38,720 )
26日目
39,724
( 43,696 )
19日目
42,378
( 46,616 )
35日目
48,216
( 53,038 )
19日目
51,568
( 56,725 )
19日目
59,892
( 65,881 )
19日目
64,432
( 70,875 )
19日目
91,817
( 100,999 )
19日目
103,425
( 113,768 )
19日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・容器材質:SUS304・パッキン/EPDM
・容量等に合わせてお選びください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
密閉式ステンレスタンク クリップ A型EPDMパッキン付 CTHシリーズ
テーパー型ステンレス密閉式タンク クリップ A型EPDMパッキン付 TP-CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型NBRパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型バイトンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型シリコンパッキン付 CTHシリーズ
密閉式ステンレスタンク クリップ A型ネオプレンパッキン付 CTHシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格14,090-18,000 -11,800 -20,061 -35,731 -14,090 -
通常出荷日19日目〜19日目19日目〜19日目〜8日目〜19日目〜
容器材質SUS304・パッキン/EPDM----SUS304・パッキン/ネオプレン

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

タンク(金属製)カテゴリの売れ筋ランキング