17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

吊り下げ式ステンレスタンク  ストック蓋付 STBシリーズ

吊り下げ式ステンレスタンク  ストック蓋付 STBシリーズ
通常単価(税別)
8,30120,208
税込単価
9,13122,229
通常出荷日:9日目~13日目
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

容量

(L)

重量

容量詳細

寸法

商品詳細種別

最小発注数量
5.0~9.9
1.2kg
4L
内寸法:Φ180×H180mm
STB-18 ストック蓋付 4L
1個
5.0~9.9
1.5kg
7L
内寸法:Φ210×H210mm
STB-21 ストック蓋付 7L
1個
10.0~19.9
1.9kg
10L
内寸法:Φ240×H240mm
STB-24 ストック蓋付 10L
1個
10.0~19.9
2.6kg
15L
内寸法:Φ270×H270mm
STB-27 ストック蓋付 15L
1個
20~59
3.2kg
20L
内寸法:Φ300×H300mm
STB-30 ストック蓋付 20L
1個
20~59
3.8kg
25L
内寸法:Φ330×H330mm
STB-33 ストック蓋付 25L
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,301
( 9,131 )
11日目
10,260
( 11,286 )
13日目
11,944
( 13,138 )
9日目
14,344
( 15,778 )
9日目
16,793
( 18,472 )
9日目
20,208
( 22,229 )
11日目

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

吊り下げ式ステンレスタンク  ストック蓋付 STBシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吊り下げ式ステンレスタンク  ストック蓋付 STBシリーズ
吊り下げ式汎用容器 STB-18(4L)~33(25L)
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ A型EPDMパッキン付 CTBシリーズ
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-30 A型ネオプレンパッキン付 20L
密閉式ステンレスタンク 吊り下げ CTB-24 A型NBRパッキン付 10L
ステンレスタンク
メーカーアズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)アズワンMONOVATE(旧:日東金属工業)MONOVATE(旧:日東金属工業)SUGICO
通常価格8,301-7,737 -14,548 -23,77919,3913,806 -
通常出荷日9日目〜6日目19日目〜19日目26日目4日目〜
商品タイプタンク-密閉タンク密閉タンク密閉タンクタンク
材質SUS304-SUS304SUS304SUS304SUS304

ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト