17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ACアダプター DC-1001 61-0490-52

ACアダプター DC-1001

通常単価(税別)
3,321
税込単価
3,653
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・品名:ACアダプター・入力電圧:100V~240V・適応機種:F-82、L-700、L-...

詳細を確認

    型番:

    61-0490-52
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0490-52の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0490-52
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,321
    ( 3,653 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・品名:ACアダプター
    ・入力電圧:100V~240V
    ・適応機種:F-82、L-700、L-701、L-705、L-710、L-800、L-801、L-826、L-831

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ACアダプター DC-1001の型番61-0490-52のページです。 型番61-0490-52に関する仕様情報を記載しております。
    ACアダプター DC-1001のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ACアダプター DC-1001
    L-700/701/705 LEDライト用ACアダプタ
    顕微鏡用LED照明(ACアダプター式) L30-AD12シリーズ
    拡散フィルター L-711-1
    周波数変換器 SW-500
    LEDブラックライト 高出力チップ型 エコノミー
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワン東京硝子器械アズワン
    通常価格3,3212,42224,876 -3,004532,46617,753
    通常出荷日7日目2日目1日目〜7日目6日目15日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    コールドライト・UV・レーザー関連カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました