ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズ

精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズ 61-0490-28
通常単価(税別)
823円
税込単価
905円
通常出荷日:7日目

【特長】・精密ドライバーセット用単品

型番:

61-0490-28
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0490-28の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0490-28
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
823円
( 905円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密ドライバーセット用単品

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズの型番61-0490-28のページです。 型番61-0490-28に関する仕様情報を記載しております。
精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズ
精密ドライバーセット用単品 [+]No.1 D-20-12
精密ドライバーセット用単品 [-]1.2 D-20-14
精密ドライバーセット用単品 [-]2.3 D-20-16
精密ドライバーセット用単品 [-]1.8 D-20-15
精密ドライバーセット6本組 D-20
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンホーザン
通常価格823円833円762円803円782円1,974円
通常出荷日7日目7日目11日目7日目11日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート