17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

バキュームピック P-835 61-0487-71

バキュームピック P-835

通常単価(税別)
31,020円
税込単価
34,122円
通常出荷日:10日目

【特長】・電動式吸着ピンセット・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能・150gまで...

詳細を確認

    型番:

    61-0487-71
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0487-71
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    31,020円
    ( 34,122円 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・電動式吸着ピンセット
    ・電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能
    ・150gまでのピックアップに対応
    ・コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)
    【商品仕様】
    ・重量:300g
    ・重量詳細:ステーション:290g、プローブ:10g
    ・ESD管理値:接地抵抗 Rg<1×10^12Ω
    ・定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)
    ・消費電力:3.5W
    ・電源コード:1.6m
    ・外形寸法:ステーション:61(W)×47(H)×96(D)mm、プローブ:14mmφ(最大)×136mm※ノズル直、パットL装着時
    ・耐熱温度:220℃(パット)
    ・付属品:パット3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)付属
    ・最大真空到達度:-40kPa 以上

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    バキュームピック P-835の型番61-0487-71のページです。 型番61-0487-71に関する仕様情報を記載しております。
    バキュームピック P-835のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    バキュームピック P-835
    バキュームピック P-835
    バキュームピック P-830
    ノズル 細 P-835-3
    ウェハーキャリア(PP) CWC-2P・4P
    バキュームピンセット P-831/交換パット
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格31,020円21,810円1,486円646円1,537円 -986円 -
    通常出荷日10日目2日目8日目6日目在庫品1日目〜1日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ウェハーキャリア・トレーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト