17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エクステンションリング L-818 61-0486-35

エクステンションリング L-818

通常単価(税別)
2,760
税込単価
3,036
通常出荷日:8日目

【特長】・さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。【商品仕...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-35
    解除
    • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中
    61-0486-35
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,760
    ( 3,036 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・さらに高い倍率を得るにはエクステンションリングを単独で、また組み合わせて使用します。
    【商品仕様】
    ・品名:エクステンションリング
    ・型番:L-818
    ・組合せ倍率例(23インチワイドモニターに映した時の倍率)▼
    ・L-818+L-818:85倍▼
    ・L-819:100倍▼
    ・L-818+L-819:130倍▼
    ・L-819+L-819:180倍▼
    ・L-818+L-819+L-819:210倍

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    エクステンションリング L-818の型番61-0486-35のページです。 型番61-0486-35に関する仕様情報を記載しております。
    エクステンションリング L-818のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    エクステンションリング L-818
    HD CCDカメラレンズ・エクステンションリング
    エクステンションリング L-819
    マイクロスコープ(PC用) L-KIT818・L-KIT819
    接眼レンズ L-511・L-512・L-513
    実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
    通常価格2,7602,760 -2,88069,361 -8,322 -121,800 -
    通常出荷日8日目2日目〜10日目5日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト