17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ズームレンズ L-815 61-0486-34

ズームレンズ L-815

通常単価(税別)
43,979
税込単価
48,377
通常出荷日:8日目

【特長】・コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。・ケース付【商品仕様】・重量:645...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-34
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-34の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-34
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    43,979
    ( 48,377 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・コストパフォーマンスに優れたCマウント仕様ズームレンズ。
    ・ケース付
    【商品仕様】
    ・重量:645g
    ・レンズ構成:6群12枚(マゼンタコート付)
    ・光学倍率:0.28~2×
    ・作動距離:105mm
    ・実視野:21mm(1/3"撮像素子の場合)(最大)
    ・被写界深度:7mm(最大)

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    ズームレンズ L-815の型番61-0486-34のページです。 型番61-0486-34に関する仕様情報を記載しております。
    ズームレンズ L-815のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ズームレンズ L-815
    ズームレンズ L-815
    マニュアルズームレンズ
    マイクロスコープ(PC用) L-KIT814・L-KIT815・L-KIT816・L-KIT817
    接眼レンズ L-511・L-512・L-513
    実体顕微鏡 L-KIT1063・L-KIT1064・L-KIT1065・L-KIT1066
    メーカーアズワンホーザンアズワンホーザンホーザンホーザン
    通常価格43,97937,6938,080 -153,386 -8,322 -121,800 -
    通常出荷日8日目2日目8日目〜5日目3日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト