17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

USB接続LED照明
アズワン
ライトパネル用調光器
アズワン
小型レーザー光源 赤色 635nm/670nm
アズワン
接眼レンズ L-546-20 61-0486-18

接眼レンズ L-546-20

通常単価(税別)
22,687
税込単価
24,956
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・倍率:20×・各種2個1組・アイカップ付(2種)・適応機種:L-46

    型番:

    61-0486-18
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-18の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-18
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    22,687
    ( 24,956 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・倍率:20×
    ・各種2個1組
    ・アイカップ付(2種)
    ・適応機種:L-46

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    接眼レンズ L-546-20の型番61-0486-18のページです。 型番61-0486-18に関する仕様情報を記載しております。
    接眼レンズ L-546-20のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接眼レンズ L-546-20
    接眼レンズ L-546
    接眼レンズ L-546-10
    接眼レンズ L-513
    接眼レンズ L-512
    接眼レンズ L-511
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格22,68718,300 -22,68711,40014,5009,909
    通常出荷日8日目2日目〜8日目8日目10日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト