ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】 |
|
尾崎製作所 ダイヤルレンズゲージ GL |
|
ミスミ ミスミ LEDペンライト 140lm |

【商品仕様】
・品名:ロングストレートアーム
・型番:L-523
・2mm/8mm L型六角レンチ各1本 付属
・デジタルカメラ等が取り付けられるカメラネジ付(1/4"×20山)



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スリーアールシステム
デジタル顕微鏡PC接続
4通常価格(税別):29,635円~

ホーザン
フレキシブルアーム L-803
0通常価格(税別):14,619円

新潟精機(SK)
顕微鏡用XYステージ STD-8090
0通常価格(税別):27,690円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~