17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

接眼レンズ L-512 61-0486-08

接眼レンズ L-512

通常単価(税別)
14,500
税込単価
15,950
通常出荷日:10日目

【特長】・各種2個1組・アイカップ付【商品仕様】・倍率:20×・各種2個1組・アイカップ付・適応機種:...

詳細を確認

    型番:

    61-0486-08
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0486-08の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 10日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0486-08
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    14,500
    ( 15,950 )
    10日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・各種2個1組
    ・アイカップ付
    【商品仕様】
    ・倍率:20×
    ・各種2個1組
    ・アイカップ付
    ・適応機種:L-50、L-501

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    接眼レンズ L-512の型番61-0486-08のページです。 型番61-0486-08に関する仕様情報を記載しております。
    接眼レンズ L-512のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    接眼レンズ L-512
    接眼レンズ L-511・L-512・L-513
    接眼レンズ L-546
    接眼レンズ L-513
    接眼レンズ L-511
    スケール付接眼レンズ
    メーカーアズワンホーザンホーザンアズワンアズワンホーザン
    通常価格14,5008,322 -18,300 -11,4009,9097,847
    通常出荷日10日目3日目2日目〜8日目8日目3日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト