ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
尾崎製作所 平座測定子 |
|
新潟精機(SK) シクネスゲージ カラースリーブタイプ |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【商品仕様】
・品名:標準鏡筒
・型番:L-461
・レンズフィルター付
・※本製品には接眼レンズが含まれません。別途お求めください。



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アズワン
顕微鏡用スケール NHWシリーズ
0通常価格(税別):5,872円~

ホーザン
モニター付カメラ L-860
0通常価格(税別):126,184円

アズワン
ペイントマーカー(耐熱・耐アルコール)
0通常価格(税別):1,481円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

シンワ測定
直尺 ステン
4.3通常価格(税別):285円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~