ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

照明付きルーペ L-95-10

照明付きルーペ L-95-10 61-0485-99
通常単価(税別)
11,600
税込単価
12,760
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・重量:24g・材質:硬質プラスチック(レンズ)・全長:48㎜・レンズ寸法:23mmφ・倍...

詳細を確認

型番:

61-0485-99
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0485-99の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-99
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,600
( 12,760 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:24g
・材質:硬質プラスチック(レンズ)
・全長:48㎜
・レンズ寸法:23mmφ
・倍率:10×

商品情報

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

照明付きルーペ L-95-10の型番61-0485-99のページです。 型番61-0485-99に関する仕様情報を記載しております。
照明付きルーペ L-95-10のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
照明付きルーペ L-95-10
ライト付き拡大鏡
池田レンズ ライト付きルーペ(7倍)
池田レンズ ライト付きルーペ(2.5倍)
LEDライト付10倍ルーペ
LEDライト付スケールルーペ 10×
メーカーアズワンキングジム池田レンズ工業池田レンズ工業アズワンアズワン
通常価格11,6003,0116,2197,1168,1139,500
通常出荷日8日目1日目7日目7日目在庫品1日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト