ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
エスコ ポケットデジタルテスター(電池電圧3V時,約2.9V)EA707D-22A |
|
新潟精機(SK) デジタル角度計レベルニック DP-180 |
|
尾崎製作所 球付測定子 |
|
新潟精機(SK) マグネットベース 微動付 |

閲覧中の商品と併せてご検討ください
【特長】
・片眼のみ入れ替えてご使用ください。
・※総合倍率10倍以外ではご使用になれません。
・※アイカップは付属しておりません。
【商品仕様】
・倍率:10×
・入組数:1個
・※総合倍率10倍以外ではご使用になれません。
・※アイカップは付属しておりません。



新潟精機(SK)
実体顕微鏡 ズーム式
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ホーザン
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
3.5通常価格(税別):1,018円~

スリーアールシステム
WIFI接続デジタル顕微鏡(200倍)
0通常価格(税別):58,378円

SIGHTRON
デジタルマイクロスコープ"ナノキャプチャー プロ"(LEDライト)
0通常価格(税別):10,107円

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
4.7通常価格(税別):1,086円~

新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.001mmとび
4.8通常価格(税別):1,252円~

ミスミ
ゲージ鋼ピンゲージ サブゼロ処理済み
4.6通常価格(税別):1,467円~

ミスミ
φ4mmバナナプラグ
4.5通常価格(税別):388円~

新潟精機(SK)
セラミック ピンゲージ 単品 CAAシリーズ
0通常価格(税別):3,444円~

ミスミ
ワニ口クリップ(赤黒,ハンダ付け)
4.4通常価格(税別):184円~