17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ワニ口クリップ
FLUKE
セコニック 分光色彩照度計 C-7000
アズワン
ライトパネル用調光器
アズワン
実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ

通常単価(税別)
11,90013,800
税込単価
13,09015,180
通常出荷日:8日目

【特長】・実体顕微鏡用のコンバージョンレンズです。倍率:0.5×、1.5×、2×

    未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

    • 倍率詳細

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    注文停止中

    倍率詳細

    最小発注数量
    1.5×
    1個
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    11,900
    ( 13,090 )
    8日目
    13,800
    ( 15,180 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実体顕微鏡用のコンバージョンレンズです。
    倍率:0.5×、1.5×、2×

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実体顕微鏡用コンバージョンレンズ L-57シリーズ
    コンバーションレンズ L-57
    ズーム実体顕微鏡 SZMシリーズ
    ズーム実体顕微鏡 EMZシリーズ
    高輝度LEDスポット照明 TSPA22×8-57シリーズ
    顕微鏡用スケール NHWシリーズ
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格11,900-11,90075,572 -231,81835,8964,935 -
    通常出荷日8日目5日目8日目〜12日目15日目〜在庫品1日目〜

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト