17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

実体顕微鏡 L-50(アズワン) 61-0485-91

実体顕微鏡 L-50(アズワン)

通常単価(税別)
87,525
税込単価
96,278
通常出荷日:8日目

【特長】・実体顕微鏡の標準組み合わせタイプ・電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高い実体顕...

詳細を確認

    型番:

    61-0485-91
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    61-0485-91の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 8日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0485-91
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    87,525
    ( 96,278 )
    8日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・実体顕微鏡の標準組み合わせタイプ
    ・電子機器の分野であらゆる作業に対応する、汎用性の高い実体顕微鏡の標準モデル。
    ・静電気対策用導電性カラーマットや、ハンダの煙からレンズを守るレンズフィルターを装備。
    ・豊富なオプションによるシステムアップのための基本型となり、コンバーションレンズや接眼レンズの組み合わせにより、5~80×までをカバーできます。
    ・※必要に応じて照明装置をご用意ください。
    【商品仕様】
    ・重量:2.4kg
    ・作動距離:80mm
    ・総合倍率:10×、20×
    ・対物レンズ:1×、2× 切り換え式
    ・接眼レンズ:WF10×(L-511)
    ・視度調整:片眼調整式、±5Dptr
    ・ピント調整:鏡筒上下式
    ・鏡筒形式:双眼45°傾斜鏡筒
    ・眼幅調整範囲:55~74mm、左右独立式
    ・ベース寸法:145(W)×185(D)mm
    ・支柱の高さ:245mm
    ・レンズ中心から支柱まで:90mm
    ・※必要に応じて照明装置をご用意ください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    実体顕微鏡 L-50(アズワン)の型番61-0485-91のページです。 型番61-0485-91に関する仕様情報を記載しております。
    実体顕微鏡 L-50(アズワン)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    実体顕微鏡 L-50(アズワン)
    実体顕微鏡 L-50(ホーザン)
    顕微鏡アダプター L-845(アズワン)
    ホルダー L-509(アズワン)
    ロングストレートアーム L-424(アズワン)
    レンズフィルター L-50-2
    メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
    通常価格87,525102,0009,50017,50040,4321,480
    通常出荷日8日目2日目8日目10日目8日目8日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト