17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

型番:

61-0485-90
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

61-0485-90の仕様・寸法情報

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0485-90
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
87,873円
( 96,660円 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ズーム比6.4 最高倍率45×のズーム式実体顕微鏡
・像の明るさ、シャープさはもちろん、焦点深度の深い像を実現させた精密検視用ズーム式実体顕微鏡です。
・検視しながら作業しやすい84mmの作動距離を確保。
・支柱部からレンズ中心部まで133mmと奥行きが広く、検視作業が楽に行えます。
・総合倍率は標準で7~45×。オプションの接眼レンズやコンバーションレンズを使用して幅広い倍率や視野が得られます。(倍率:3.5~180×)
・クリップ(止め金具)2個 付属
【商品仕様】
・重量:4.2kg
・作動距離:84mm(レンズフィルター、リング装着時)
・総合倍率:7~45×
・対物レンズ:0.7~4.5×(ズーム比 6.4)
・接眼レンズ:WF10×・視野数20(L-546-10)
・視度調整:左右独立式、±5Dptr
・ピント調整:鏡筒上下式(可動範囲50mm)
・鏡筒形式:双眼45°傾斜鏡筒
・眼幅調整範囲:54~75mm・左右連動式
・ベース寸法:200(W)×255(D)mm
・支柱の高さ:282mm
・レンズ中心から支柱まで:133mm
・クリップ(止め金具)2個 付属

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

実体顕微鏡 L-46の型番61-0485-90のページです。 型番61-0485-90に関する仕様情報を記載しております。
実体顕微鏡 L-46のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
実体顕微鏡 L-46
実体顕微鏡(ズーム型) L-46
アイカップ L-46-2
アイカップ L-46-1
導電性カラーマット L-46-3
実体顕微鏡 L-51
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格87,873円1,018円 -3,556円3,607円1,313円70,570円
通常出荷日10日目3日目8日目8日目8日目15日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

顕微鏡カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました