17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルビット(ハイス鋼) K-109シリーズ

ドリルビット(ハイス鋼) K-109シリーズ

通常単価(税別)
4,576
税込単価
5,034
通常出荷日:7日目~13日目

【特長】・ミニルーター(K-109)用各種ビット

  • 材質
    ハイス鋼
  • 入数
    5本入
  • 付属品
    ビットホルダー付
  • 適応機種
    K-109

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • ドリル径

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内
    • 13日以内

型番リスト

表示件数

ドリル径

最小発注数量
φ0.5mm
1個
φ0.8mm
1個
φ1.0mm
1個
φ1.2mm
1個
φ1.4mm
1個
φ1.6mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,576
( 5,034 )
7日目
4,576
( 5,034 )
7日目
4,576
( 5,034 )
7日目
4,576
( 5,034 )
13日目
4,576
( 5,034 )
7日目
4,576
( 5,034 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニルーター(K-109)用各種ビット

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ドリルビット(ハイス鋼) K-109シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト