17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エンドミル(ハイス鋼) K-109シリーズ

エンドミル(ハイス鋼) K-109シリーズ

通常単価(税別)
1,0071,354
税込単価
1,1081,489
通常出荷日:7日目

【特長】・ミニルーター(K-109)用各種ビット

  • 材質
    ハイス鋼
  • 適応機種
    K-109
  • ビット径
    2.3mm
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数

タイプ

最小発注数量
ボール
1個
スクエア
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,007
( 1,108 )
7日目
1,354
( 1,489 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ミニルーター(K-109)用各種ビット

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エンドミル(ハイス鋼) K-109シリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エンドミル(ハイス鋼) K-109シリーズ
K-109用先端工具
ドリルビット(ハイス鋼) K-109シリーズ
ドリルセット K-109-59
TCSK99MA用有線トランスレス プッシュ/レバー スタート式電動ドライバー9Kシリーズ
スクリューカウンター(電源タイプ) BLOP-STC3
メーカーアズワンホーザンアズワンアズワン中村製作所ハイオス
通常価格1,007-740 -4,5765,21964,74959,028
通常出荷日7日目2日目〜7日目〜8日目30日目19日目
材質ハイス鋼-ハイス鋼---
適応機種K-109-K-109---
ビット径2.3mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電動ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト