ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

消磁器 HC-31-110

消磁器 HC-31-110 61-0483-41
通常単価(税別)
15,262円
税込単価
16,788円
通常出荷日:7日目

【特長】・※出力減衰機構はありません。消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。【商品仕...

詳細を確認

型番:

61-0483-41
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0483-41の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0483-41
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,262円
( 16,788円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※出力減衰機構はありません。消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。
【商品仕様】
・重量:930g
・定格電流:1.0A(50、60Hz)
・最大磁束密度:68mT(50Hz)、56mT(60Hz)
・電源コード:1.9m
・外形寸法:34(W)×59(H)×216(D)mm
・※出力減衰機構はありません。消磁作業時に本体を対象物から遠ざけてゆく操作が必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

消磁器 HC-31-110の型番61-0483-41のページです。 型番61-0483-41に関する仕様情報を記載しております。
消磁器 HC-31-110のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
消磁器 HC-31-110
消磁器 HC-31
消磁器 HC-31-220
消磁器 HC-33
薄型プラグイン絶縁2点警報設定器
デジタルタイマー ADシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格15,262円12,556円15,262円13,731円63,176円1,558円 -
通常出荷日7日目11日目7日目8日目19日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラボ用タイマー・電気器具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました