17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

サーモカップル DT-510E 61-0481-61

サーモカップル DT-510E

通常単価(税別)
5,340
税込単価
5,874
通常出荷日:8日目

【特長】・※液中の温度測定には使用できません。また、被覆に直接熱をかけないでください。【商品仕様】・確...

詳細を確認
  • メーカー型番
    DT-510E

型番:

61-0481-61
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0481-61の仕様・寸法情報

メーカー型番
DT-510E
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-61
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,340
( 5,874 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・※液中の温度測定には使用できません。また、被覆に直接熱をかけないでください。
【商品仕様】
・確度:測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方
・測定範囲:-40~760℃
・規格:JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠
・線径:0.1mmφ
・リード長さ:500mm(コネクタ含む)
・被覆耐熱:250℃

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

サーモカップル DT-510Eの型番61-0481-61のページです。 型番61-0481-61に関する仕様情報を記載しております。
サーモカップル DT-510Eのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サーモカップル DT-510E
デジタル温度計 DT-510
センサプローブ(シース型) DT-510A
デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA
サーモラベル 3E
サーモラベル 3Eシリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンケニス日油技研工業
通常価格5,34026,32918,50031,4005,320 -5,160 -
通常出荷日8日目8日目8日目12日目1日目〜1日目〜
メーカー型番DT-510EDT-510DT-510ADT-510-TA--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト