17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

センサプローブ(シース型) DT-510A 61-0481-59

センサプローブ(シース型) DT-510A

通常単価(税別)
19,902円
税込単価
21,892円
通常出荷日:8日目

【商品仕様】・確度:測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方・測定範囲:-40~800℃・規格:JI...

詳細を確認
  • メーカー型番
    DT-510A

型番:

61-0481-59
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-59の仕様・寸法情報

メーカー型番
DT-510A
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0481-59
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,902円
( 21,892円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・確度:測定温度の±0.75%か2.5℃の大きい方
・測定範囲:-40~800℃
・規格:JIS 熱電対K クラス2(旧0.75級)準拠
・形状:シース形
・リード長さ:950mm(コネクタ含む)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

センサプローブ(シース型) DT-510Aの型番61-0481-59のページです。 型番61-0481-59に関する仕様情報を記載しております。
センサプローブ(シース型) DT-510Aのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
センサプローブ(シース型) DT-510A
デジタル温度計 DT-510
サーモカップル DT-510E
デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA
IKシリーズ(センサプローブ)
K熱電対(シース型)
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンアズワン
通常価格19,902円29,399円6,811円25,998円8,548円 -17,391円 -
通常出荷日8日目8日目8日目12日目在庫品1日目〜19日目
メーカー型番DT-510ADT-510DT-510EDT-510-TA--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト