17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル温度計 DT-510 61-0481-57

デジタル温度計 DT-510

通常単価(税別)
29,399
税込単価
32,339
通常出荷日:8日目

【特長】・大きく見やすいデジタル表示・常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機...

詳細を確認
  • メーカー型番
    DT-510

型番:

61-0481-57
解除
  • こちらの商品は注文の受付を停止しております。ご迷惑をおかけして申し訳ございません。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

61-0481-57の仕様・寸法情報

メーカー型番
DT-510
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
61-0481-57
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,399
( 32,339 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きく見やすいデジタル表示
・常に最大値のみ表示するMAX機能と、表示温度を固定するHOLD機能。
【商品仕様】
・重量:360g
・電源:積層(6F22) 電池×1 (付属)
・電池寿命:約125時間 (連続使用時)
・測定範囲:-40~800℃(センサの性能に依存します)
・センサ:熱電対K(CA)
・分解能:0.1℃/1℃(切り替え)
・最大表示:1999カウント
・サンプルレート:2.5回/秒
・外形寸法:74(W)×40(H)×168(D)mm
・※本製品にはセンサプローブが含まれておりません。別途お求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デジタル温度計 DT-510の型番61-0481-57のページです。 型番61-0481-57に関する仕様情報を記載しております。
デジタル温度計 DT-510のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル温度計 DT-510
デジタル温度計(校正証明書付) DT-510-TA
センサプローブ(シース型) DT-510A
サーモカップル DT-510E
デジタル温度計 ET-510
防水デジタル温度計
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワン東京硝子器械トラスコ中山
通常価格29,39925,99819,9026,8115,4482,758
通常出荷日8日目12日目8日目8日目5日目1日目
メーカー型番DT-510DT-510-TADT-510ADT-510E--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト