17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
ショートヘキサゴンソケット 2Hシリーズ
TONE
ヘキサゴンソケット 3H
TONE
  • <
  • >
マイナスドライバー D-650-100 61-0481-41

マイナスドライバー D-650-100

通常単価(税別)
956円
税込単価
1,052円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:57g・軸径:5.0㎜φ・全長:200㎜・軸長:100㎜・ハンドル径:30.0㎜φ...

詳細を確認

    型番:

    61-0481-41
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0481-41の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0481-41
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    956円
    ( 1,052円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・重量:57g
    ・軸径:5.0㎜φ
    ・全長:200㎜
    ・軸長:100㎜
    ・ハンドル径:30.0㎜φ
    ・先端サイズ:(-)5.0×0.7㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイナスドライバー D-650-100の型番61-0481-41のページです。 型番61-0481-41に関する仕様情報を記載しております。
    マイナスドライバー D-650-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイナスドライバー D-650-100
    マイナスドライバー D-630-100
    マイナスドライバー マイナス(-)
    プラスドライバー D-550-100
    スタビー マイナスドライバー
    調整ドライバー D-29-100
    メーカーアズワンアズワンPBスイスツールズアズワンWIHAアズワン
    通常価格956円762円888円 -986円2,013円 -609円
    通常出荷日7日目7日目1日目4日目4日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました