17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

プラスドライバー D-555-100 61-0481-36

プラスドライバー D-555-100

通常単価(税別)
1,007円
税込単価
1,108円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:57g・軸径:5.0㎜φ・全長:200㎜・軸長:100㎜・ハンドル径:30.0㎜φ...

詳細を確認

    型番:

    61-0481-36
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0481-36の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0481-36
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,007円
    ( 1,108円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・重量:57g
    ・軸径:5.0㎜φ
    ・全長:200㎜
    ・軸長:100㎜
    ・ハンドル径:30.0㎜φ
    ・先端サイズ:(+)No.2

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    プラスドライバー D-555-100の型番61-0481-36のページです。 型番61-0481-36に関する仕様情報を記載しております。
    プラスドライバー D-555-100のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    プラスドライバー D-555-100
    プラスドライバー D-550-100
    プラスドライバー D-530-75
    スタビー プラスドライバー
    マイナスドライバー D-650-100
    マイナスドライバー D-630-100
    メーカーアズワンアズワンアズワンWIHAアズワンアズワン
    通常価格1,007円986円711円2,265円 -956円762円
    通常出荷日7日目4日目4日目4日目7日目7日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました