ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

プラスドライバー D-530-75

プラスドライバー D-530-75 61-0481-33
通常単価(税別)
711円
税込単価
782円
通常出荷日:4日目

【商品仕様】・重量:9g・軸径:3.0㎜φ・全長:124㎜・軸長:75㎜・ハンドル径:15.4㎜φ・先...

詳細を確認

型番:

61-0481-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-33の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711円
( 782円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:9g
・軸径:3.0㎜φ
・全長:124㎜
・軸長:75㎜
・ハンドル径:15.4㎜φ
・先端サイズ:(+)No.00

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

プラスドライバー D-530-75の型番61-0481-33のページです。 型番61-0481-33に関する仕様情報を記載しております。
プラスドライバー D-530-75のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
プラスドライバー D-530-75
プラスドライバー D-550-100
スタビー プラスドライバー
(+-)ドライバーセット EA560PE530/540
サンフラッグ 搭載用プラスドライバー #1×75
オフセットドライバー(プラス)
メーカーアズワンアズワンWIHAエスコサンフラッグPBスイスツールズ
通常価格711円986円2,265円 -3,852円 -499円1,248円 -
通常出荷日4日目4日目4日目1日目9日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました