ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

セラミック調整ドライバーセット用単品 D-275

セラミック調整ドライバーセット用単品 D-275 61-0481-22
通常単価(税別)
2,606円
税込単価
2,867円
通常出荷日:7日目

【特長】・D-17の単品商品【商品仕様】・重量:11g・ビット材質:ジルコニア・軸径:3.0㎜φ・全長...

詳細を確認

型番:

61-0481-22
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-22の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,606円
( 2,867円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D-17の単品商品
【商品仕様】
・重量:11g
・ビット材質:ジルコニア
・軸径:3.0㎜φ
・全長:175㎜
・先端サイズ:(+)No.0

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

セラミック調整ドライバーセット用単品 D-275の型番61-0481-22のページです。 型番61-0481-22に関する仕様情報を記載しております。
セラミック調整ドライバーセット用単品 D-275のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セラミック調整ドライバーセット用単品 D-275
セラミック調整ドライバーセット用単品
セラミック調整ドライバーセット用単品 D-272
セラミック調整ドライバーセット D-17
差替セラミック調整ドライバー D-280
精密ドライバーセット用単品 D-20シリーズ
メーカーアズワンアズワンアズワンホーザンホーザンアズワン
通常価格2,606円2,606円2,606円5,527円5,034円823円
通常出荷日7日目7日目11日目2日目2日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました