ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

スタビードライバー D-69

スタビードライバー D-69 61-0481-19
通常単価(税別)
966円
税込単価
1,063円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:45g・軸径:6.0㎜φ・全長:83㎜・軸長:35㎜・ハンドル径:35.5㎜φ・先...

詳細を確認

型番:

61-0481-19
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-19の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-19
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
966円
( 1,063円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:45g
・軸径:6.0㎜φ
・全長:83㎜
・軸長:35㎜
・ハンドル径:35.5㎜φ
・先端サイズ:(+)No.2

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

スタビードライバー D-69の型番61-0481-19のページです。 型番61-0481-19に関する仕様情報を記載しております。
スタビードライバー D-69のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタビードライバー D-69
サンフラッグ スタビードライバー
差替式スタビードライバー
十字スタビードライバー
スタビードライバー(マグネット入り)
プラスドライバー D-550-100
メーカーアズワンサンフラッグシグネットPBスイスツールズトラスコ中山アズワン
通常価格966円803円516円 -1,123円 -578円986円
通常出荷日7日目16日目4日目1日目2日目4日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました