17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

マイクロドライバー D-67 61-0481-17

マイクロドライバー D-67

通常単価(税別)
445円
税込単価
490円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:1.5g・軸径:1.8㎜φ・全長:51㎜・軸長:23㎜・ハンドル径:7.0㎜φ・先...

詳細を確認

    型番:

    61-0481-17
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0481-17の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 7日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0481-17
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    445円
    ( 490円 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【商品仕様】
    ・重量:1.5g
    ・軸径:1.8㎜φ
    ・全長:51㎜
    ・軸長:23㎜
    ・ハンドル径:7.0㎜φ
    ・先端サイズ:(-)1.8×0.3㎜

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    マイクロドライバー D-67の型番61-0481-17のページです。 型番61-0481-17に関する仕様情報を記載しております。
    マイクロドライバー D-67のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    マイクロドライバー D-67
    マイクロドライバー D-66
    マイクロドライバーセット 344954
    マイクロドライバーセット
    マイクロドライバーセット 73675
    ESD精密ドライバー D-91・D-92
    メーカーアズワンアズワンWERAWERAWERAホーザン
    通常価格445円466円7,177円7,829円10,453円940円
    通常出荷日7日目7日目1日目9日目1日目5日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました