ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

マイクロドライバー D-66

マイクロドライバー D-66 61-0481-16
通常単価(税別)
466円
税込単価
513円
通常出荷日:7日目

【商品仕様】・重量:1.5g・軸径:1.8㎜φ・全長:51㎜・軸長:23㎜・ハンドル径:7.0㎜φ・先...

詳細を確認

型番:

61-0481-16
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-16の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-16
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
466円
( 513円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・重量:1.5g
・軸径:1.8㎜φ
・全長:51㎜
・軸長:23㎜
・ハンドル径:7.0㎜φ
・先端サイズ:(+)No.00

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

マイクロドライバー D-66の型番61-0481-16のページです。 型番61-0481-16に関する仕様情報を記載しております。
マイクロドライバー D-66のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロドライバー D-66
マイクロドライバーセット
マイクロドライバーセット 344954
マイクロドライバーセット 73675
ESD精密ドライバー D-91・D-92
マイクロドライバー(3本組)
メーカーアズワンWERAWERAWERAホーザンベッセル
通常価格466円7,829円7,177円10,453円940円1,107円 -
通常出荷日7日目9日目1日目1日目5日目1日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

精密ドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました