ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

差替ドライバー D-54

差替ドライバー D-54 61-0481-13
通常単価(税別)
1,068円
税込単価
1,175円
通常出荷日:7日目

【特長】・1本で2サイズ使えるドライバー【商品仕様】・全長は、ハンドルセット時の長さです。・重量:53...

詳細を確認

型番:

61-0481-13
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-13の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-13
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,068円
( 1,175円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1本で2サイズ使えるドライバー
【商品仕様】
・全長は、ハンドルセット時の長さです。
・重量:53g
・軸径:5.0㎜φ
・全長:181㎜
・軸長:57+57㎜
・ハンドル径:29.5㎜φ
・先端サイズ:(+)No.1、(-)4.0×0.55㎜

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

差替ドライバー D-54の型番61-0481-13のページです。 型番61-0481-13に関する仕様情報を記載しております。
差替ドライバー D-54のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
差替ドライバー D-54
差替ドライバー D-52
差替ドライバーセット D-44
差替式ドライバー 差替ミニスター
差替式スクリュードライバー
差替式ドライバーSMART 替ビット
メーカーアズワンアズワンアズワンエンジニアスエカゲツールFELO
通常価格1,068円1,017円2,800円764円882円1,603円 -
通常出荷日7日目7日目4日目2日目6日目1日目
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました