17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています

ソケット(6角) 2S
TONE
ソケット(12角) 3D
TONE
ヘキサゴンビットセット BTH10S
TONE
  • <
  • >
差替ドライバーセット D-44 61-0481-11

差替ドライバーセット D-44

通常単価(税別)
2,800円
税込単価
3,080円
通常出荷日:4日目

【特長】・お得な3本セット。チャックケース付【商品仕様】・重量:161g・セット内容:D-52、D-5...

詳細を確認

    型番:

    61-0481-11
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    61-0481-11の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 4日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    61-0481-11
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,800円
    ( 3,080円 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・お得な3本セット。チャックケース付
    【商品仕様】
    ・重量:161g
    ・セット内容:D-52、D-54、D-58

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    差替ドライバーセット D-44の型番61-0481-11のページです。 型番61-0481-11に関する仕様情報を記載しております。
    差替ドライバーセット D-44のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    差替ドライバーセット D-44
    差替ドライバー D-52
    差替ドライバー D-54
    差替式ドライバーセット(BOX)
    差替式ドライバーセット8218
    差替式ドライバー 差替ミニスター
    メーカーアズワンアズワンアズワンPBスイスツールズPBスイスツールズエンジニア
    通常価格2,800円1,017円1,068円5,490円13,356円764円
    通常出荷日4日目7日目7日目1日目1日目〜2日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました