ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

調整ドライバー D-29-100

調整ドライバー D-29-100 61-0481-09
通常単価(税別)
609円
税込単価
670円
通常出荷日:7日目

【特長】・調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。・チップ型(表面実装タイ...

詳細を確認

型番:

61-0481-09
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-09の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-09
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
609円
( 670円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整ズレを無くすため先端のみに金属チップを使用した調整用ドライバー。
・チップ型(表面実装タイプ)にもお使いいただけます。
【商品仕様】
・重量:7g
・材質:ステンレス(チップ)、セルロースアセテート(軸)
・刃幅:2.0㎜
・刃厚:0.5㎜φ
・軸径:6.0㎜φ
・全長:156㎜
・軸長:100㎜
・ハンドル径:13㎜φ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

調整ドライバー D-29-100の型番61-0481-09のページです。 型番61-0481-09に関する仕様情報を記載しております。
調整ドライバー D-29-100のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
調整ドライバー D-29-100
調整ドライバー(高周波用)
プラスドライバー D-550-100
調整ドライバー DA-40
マイナスドライバー D-630-100
マイナスドライバー D-650-100
メーカーアズワンエンジニアアズワンエンジニアアズワンアズワン
通常価格609円519円986円715円762円956円
通常出荷日7日目2日目4日目2日目7日目7日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました