ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3B

コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3B 61-0481-05
通常単価(税別)
568円
税込単価
625円
通常出荷日:7日目

【特長】・D-16の単品商品・※不要なサイズはカットして使用してください。【商品仕様】・規格:[-] ...

詳細を確認

型番:

61-0481-05
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

61-0481-05の仕様・寸法情報

型番リスト

表示件数
型番
61-0481-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
568円
( 625円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・D-16の単品商品
・※不要なサイズはカットして使用してください。
【商品仕様】
・規格:[-] 2.65×1・3.1×1.2、 [HEX] 2.65・3.1・3.18・3.35
・材質:ポリアセタール

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3Bの型番61-0481-05のページです。 型番61-0481-05に関する仕様情報を記載しております。
コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-3B
コアドライバー単品 [-] [HEX] D-16-2B
コアドライバー単品 [-] [○-」 D-16-4B
コアドライバー単品 [◎] D-16-5
コアドライバーセット D-16
3/16"x100mm [Ball-Hexagon]ドライバー
メーカーアズワンアズワンアズワンアズワンアズワンエスコ
通常価格568円568円690円476円956円2,162円
通常出荷日7日目7日目7日目7日目11日目3日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました